|
|
Neuheiten - Automation
|
- Staubabdeckung
- Pneumatischer Schwenkzylinder
- Z-Ausgleich
|
Schwerlastwechselsystem SWS-L 1210
Für die ganz großen Roboter
Die Baureihe des Schwerlastwechselsystems SWS-L wurde an die ständig wachsende Leistungsfähigkeit von Robotern angepasst und um die Baugröße 1210 nach oben erweitert. Der "neue" schafft Handhabungsgewichte
bis 1200 Kilogramm und eignet sich damit für das Handling von schweren Werkstücken oder für die Arbeit mit gewichtigen Greifsystemen.
Noch mehr Flanschflächen
Die neuen Baugrößen sind erstmals sechseckig und bieten daher gleich sechs Anschraubflächen. An ihnen lassen sich über einen SCHUNK-eigenen
Anschraubflansch eine Vielzahl an zusätzlichen Modulen und Durchführungen für die pneumatische, hydraulische oder elektrische Versorgung des angekoppelten Greifsystems befestigen.
Produkteigenschaften:
- Schnellwechselsystem für schwere Lasten
- Selbsthaltende Verriegelung
- Integrierte Abfrage der Verriegelung
und zur Anwesenheitskontrolle
- Handlingsgewicht bis 1200 kg
- Momentenbelastung Mx = My = Mz = 5400 Nm
Datei-Format: WMV,
360 x 288 Pixel,
02:49 Minuten,
6.1 MB
|
SWS-L
|
|
1210
|
|
1200 kg
|
|
5400 Nm
|
|
5400 Nm
|
|
0.015
|
Schwerlastwechselsystem SWS-L 1210
Lieferbar:
sofort
|